Publicar produtos
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Traduzido por Google,

Monocomando para lavatório com:

- Cartucho C3 economizador de água e energia.

- Sistema de instalação rápida e fácil de 5/35",

- anel limitador de temperatura,

- haste de elevação lateral,

- arejador anti-calcário,

- resíduos de metal e plástico,

- vazão máxima 5L/min.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE75759-4
  • Familia de productoBRIVE
  • Grupo de produtosRobinetterie
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África