Publicar produtos
BRIVE - Single-lever bidet mixer

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Traduzido por Google,

Misturadora de bidé Brive monocomando

- Com mangueiras de alimentação,

- anel limitador de temperatura,

- Sistema de instalação rápida e fácil de 5/35"

- haste de elevação lateral,

- resíduos de metal e plástico,

- arejador anti-calcário rotativo,

- vazão máxima: 5 l/min.

Especificação
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE75763-4
  • Familia de productoBRIVE
  • Grupo de produtosRobinetterie
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África
France
Morocco
Russia
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText