Publicar produtos
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer
BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    BRIVE - Wall-mount bath-shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora banheira-duche de parede - Anel limitador de temperatura, - economizador de água: paragem sensível, - desviador automático de botão, - válvula anti-retorno na saída do chuveiro, - arejador anti-calcário "moeda", - conectores de parede e espelhos.
    Especificação
    • Description: Wall-mount bath-shower mixer

      Collection: Brive - E75766

      Weight: 1,3 kg

      Installation: wall

      Product certification: Certificate of Sanitary Compliance 10 ACC LY 113

      Connection: with connectors and wall escutcheons (150 ± 15 mm)

      Mechanism: Ceramic disc cartridge

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE75766
    • Familia de productoBRIVE
    • Grupo de produtosRobinetterie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText