Publicar produtos
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead

    JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead

    Traduzido por Google,

    Coluna banheira/duche com misturador termostático.

    Chuveiro quadrado 200 mm (caudal: 10 L/min).

    Barra de chuveiro ajustável em altura.

    Desviador embutido no manípulo de fluxo para mudar de chuveiro para banheira e desviador bloqueável para mudar de banheira para chuveiro de mão.

    Parada de segurança a 37°C. Temperatura máxima abaixo de 50°C.

    Corpo quente.

    Chuveiro de mão Citrus Ø 90 mm, 4 jatos (caudal: 10 L/min).

    Mangueira de chuveiro lisa, anti-torção, com aparência de metal 1750 mm.

    Válvulas de retenção nos suprimentos.

    Especificação
    • Thermostatic bath/shower column

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE78192
    • Familia de productoJULY
    • Grupo de produtosRobinetterie
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1140
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

    Disponibilidade da região

    Europa África