Publicar produtos
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Traduzido por Google,
Monocomando para lavatório com mangueiras de alimentação - 3 cores de inserções: preto, branco e verde, - haste de elevação lateral, - descarga, - caudal máximo 8 l/min, - acabamento PVD níquel escovado - garantia de 25 anos.
Especificação
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE8959
  • Familia de productoTOOBI
  • Grupo de produtosRobinetterie
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)202
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África