Publicar produtos
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Traduzido por Google,
Misturador monocomando para lavatório Kumin - Incl. dreno pop-up e haste de elevação lateral - arejador anti-calcário - cartucho de disco cerâmico - vazão: 5 l/min. - arejador anticalcário integrado: fácil remoção sem ferramenta especial (moeda) e limpeza mais fácil, - máximo 5 l/min para economia de água e conforto de uso - pulverização reduzida - a água passa pelo corpo da torneira sem contato com cromo ou níquel: higiene, segurança, economia.
Especificação
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE98827
  • Familia de productoKUMIN
  • Grupo de produtosRobinetterie
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)162
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África