Publicar produtos
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Traduzido por Google,
Misturadora monocomando para lavatório - Modelo standard - com modelo C3 água e cartucho energeticamente eficiente - (alavanca na posição central = água fria). - Anel limitador de temperatura, - função de economia de água: fluxo sensível, - Caudal: 11 l/mn.
Especificação
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE99444
  • Familia de productoKUMIN
  • Grupo de produtosRobinetterie
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)162
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa África