Publicar produtos
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Traduzido por Google,

    Unidade de nicho 80cm.

    Acabamentos:

    • N18 - Branco brilhante
    • N14 - Cinza antracite brilhante
    • E10 - Carvalho de Quebec
    • NR4 - Mármore branco
    • E52 - Carvalho Tabaco

    + 60 vernizes disponíveis

    C80 x D50 x H45 cm.

    Especificação
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEB1701
    • Familia de productoPARALLEL
    • Grupo de produtosBase unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalVerniz acrílico curado com feixe de elétrons
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa África