Publicar produtos
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers
PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    PARALLEL - Base unit 80 cm, 2 drawers

    Traduzido por Google,

    Móvel básico 80 cm, 2 gavetas

    Acabamentos:

    • N18 - Branco brilhante
    • N14- Cinza antracite brilhante
    • E10- Carvalho de Quebec
    • NR4- Mármore branco
    • E52- Carvalho Tabaco

    + 60 vernizes disponíveis

    C80 x D50 x A45,6 cm.

    2 gavetas de fecho lento, com recorte de resíduos.

    Especificação
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEB1703
    • Familia de productoPARALLEL
    • Grupo de produtosBase unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalVerniz acrílico curado com feixe de elétrons
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText