Publicar produtos
PARALLEL - Base unit 57 cm, 1 drawer
PARALLEL - Base unit 57 cm, 1 drawer

    PARALLEL - Base unit 57 cm, 1 drawer

    Traduzido por Google,

    Móvel base para bancada 57 cm, 1 gaveta

    Acabamentos:

    • N18 - Branco brilhante
    • N14- Cinza antracite brilhante
    • E10- Carvalho de Quebec
    • NR4- Mármore branco
    • E52- Carvalho Tabaco

    + 60 vernizes disponíveis

    L57 x P50 x A45cm.

    1 gaveta de fecho lento.

    Encomende com bancadas paralelas.

    Especificação
    • Associate with: 

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin


      DESIGN: Smart design that suits all needs

      SOUND COMFORT: Drawer equipped with a damper close system

      PERFECT FINISH: Wide choice of finishes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEB514
    • Familia de productoPARALLEL
    • Grupo de produtosBase unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalVerniz acrílico curado com feixe de elétrons
    • Material secundárioMelamina
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCElemento de mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa África