Publicar produtos
STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

STRUKTURA - Rimless wall-hung WC pan

Traduzido por Google,

Sanita suspensa sem rebordo, 54 x 34 cm.

Descarga dupla de 2,6/4 L com economia de água ou descarga dupla padrão de 3/6 L.

Especificação
  • Complementary products

    • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
    • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
    • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
    • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
    • E4270 : Abattant thermodur
    • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEDE101
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)390
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

Disponibilidade da região

Europa África