Publicar produtos
STRUKTURA - Washbasin 60 cm

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Traduzido por Google,

Lavatório.

L60 x D48 cm, autoportante.

1 furo de torneira.

Com transbordamento.

Especificação
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEGD111
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de produtosLavabo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro

Disponibilidade da região

Europa África