Publicar produtos
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Traduzido por Google,

    Base de duche quadrada extrafina

    Base de duche quadrada extra-fina acima do chão ou embutida (80 x 80 x 4 cm) em cerâmica.

    Resíduos posicionados na retaguarda Ø 90 mm (não fornecidos).

    Peso: 24,3 Kg

    Especificação
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaENB90
    • Familia de productoKYREO
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)24.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815