Publicar produtos
KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm

KYREO - Ceramic shower tray 90 x 90 x 4 cm

Traduzido por Google,

Base de duche quadrada extra-fina acima do chão ou embutida (90 x 90 x 4 cm), ralo traseiro Ø 90 mm.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaENC90
  • Familia de productoKYREO
  • Grupo de produtosReceveur
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro

Disponibilidade da região

Europa África