Publicar produtos
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Traduzido por Google,

    Base de duche retangular extra-fina sobre o chão ou embutida (100 x 80 x 4 cm), ralo traseiro Ø 90 mm.

    Especificação
    • Weight: 30 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaENF90
    • Familia de productoKYREO
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

    Disponibilidade da região

    Europa África