Publicar produtos
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Traduzido por Google,

    Base de duche em cerâmica, acima do chão ou embutida, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - ralo Ø 9 cm

    ROBUSTO: Fireclay estável - não dobra quando usado

    RESISTENTE a agentes químicos

    Especificação
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaENN90
    • Familia de productoKYREO
    • Grupo de produtosReceveur
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emMorocco
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays

    Disponibilidade da região

    Europa África
    France
    Morocco
    Russia
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText