Publicar produtos
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Traduzido por Google,
Struktura tampo 1 furo 80 cm - Dimensão 80 x 48 cm, - autoportante, - pedido com unidade base EB1277, EB1285 ou EB128.
Especificação
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEXH112
  • Familia de productoSTRUKTURA
  • Grupo de produtosLavabo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emFrance
  • Peso líquido (Kg)21.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504

Disponibilidade da região

Europa África
France
Morocco
Russia
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText