Publicar produtos
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap
STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    STRUKTURA - Rimless bowl, S-trap

    Traduzido por Google,

    Tigela sem aro, S-trap, 65 x 34 cm.

    Descarga dupla de 2,6/4 L com economia de água ou descarga dupla padrão de 3/6 L.

    Kit de fixação oculta no piso E3078-CP a encomendar separadamente.

    Especificação
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUJH101
    • Familia de productoSTRUKTURA
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)28.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa África