Publicar produtos
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic 50/60 Roof

    Traduzido por Google,

    Construções de aço soldadas se destacam em vidros de telhado. Com o VISS Basic, a Jansen oferece soluções de sistema econômicas e esteticamente excelentes para construções de telhados sem suporte. A livre escolha dos perfis de suporte permite a concepção de clarabóias de grandes vãos.

    Especificação
    • 01-03-02-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_Basic_roof_glazing
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-08
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls