Publicar produtos
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
JANSEN VISS 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS 50/60 Roof

    Traduzido por Google,

    As estruturas de aço soldadas mostram todo o seu potencial em coberturas envidraçadas. Os perfis ultrafinos permitem que os projetistas criem grandes claraboias. O princípio de vedação é otimizado para aplicações em coberturas envidraçadas, mas também pode ser facilmente combinado com as fachadas JANSEN VISS 50/60. A estrutura autoportante também pode ser instalada de forma contínua, da inclinação à vertical.

    Especificação
    • 01-03-02-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_roof_glazing
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-08
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls