Publicar produtos
JARTON Carbon Steel Bolt 6Inch AC-107008

JARTON Carbon Steel Bolt 6Inch AC-107008

Traduzido por Google,

Parafuso de aço carbono JARTON 6 polegadas AC-107008

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_CarbonSteelBolt_6Inch_AC-107008
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)42
  • Profundidade (mm)150
Ligações
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia