Publicar produtos
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware
Color Swift Pull Hardware

    Color Swift Pull Hardware

    Traduzido por Google,

    O Puxador Swift é tão fácil de instalar quanto de combinar com as luminárias da Dutton Brown. Cada puxador de armário, usinado em CNC a partir de uma haste de alumínio maciço e fixado com braços de latão maciço, está disponível em uma variedade de cores e com 3 opções de acabamento para os braços.

    Seu estilo elegante e proporções equilibradas o tornam uma escolha versátil para interiores modernos e clássicos. Com seu design adaptável, este puxador pode ser instalado em banheiros, cozinhas, quartos e outros espaços residenciais e comerciais. Disponível em vários comprimentos, adapta-se facilmente a uma ampla gama de designs de armários. Com materiais luxuosos, acabamentos coloridos e um perfil atemporal, o Puxador Swift oferece uma maneira clean de personalizar móveis ou armários embutidos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolor-swift-pull-hardware
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosPulls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)0.62
    • Largura (polegadas)14
    • Profundidade (polegadas)1.25
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States