Publicar produtos
JARTON Handle SUS304 135mm SS-112009

JARTON Handle SUS304 135mm SS-112009

Traduzido por Google,

Alça JARTON SUS304 135mm SS-112009

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_HandleSUS304_135mm_SS-112009
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-21
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)135
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia