Publicar produtos
JARTON Handle SUS304 94mm SS-112008

JARTON Handle SUS304 94mm SS-112008

Traduzido por Google,

Alça JARTON SUS304 94mm SS-112008

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_HandleSUS304_94mm_SS-112008
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-21
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)94
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia