Publicar produtos
JARTON Lever Handle SUS304 Solid H1057

JARTON Lever Handle SUS304 Solid H1057

Traduzido por Google,

Alavanca JARTON SUS304 Sólido H1057

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_LeverHandleSUS304_SolidH1057
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)52
  • Largura (mm)53
  • Profundidade (mm)130
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia