Publicar produtos
JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

JARTON Lever Handle SUS304 Square H1103

Traduzido por Google,

Alavanca JARTON SUS304 Quadrado H1103

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_LeverHandleSUS304_Square-H1103
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)54
  • Largura (mm)54
  • Profundidade (mm)130
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia