Publicar produtos
JARTON Zinc Alloy Bolt 6Inch AC-108002

JARTON Zinc Alloy Bolt 6Inch AC-108002

Traduzido por Google,

Parafuso de liga de zinco JARTON 6 polegadas AC-108002

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_ZincAlloyBolt_6Inch_AC-108002
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)177
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia