Publicar produtos
Mondo Round Ottoman
JasonL

Mondo Round Ottoman

Traduzido por Google,

Olá, eu sou o pufe redondo Mondo — tão confortável quanto um sofá, sem ocupar tanto espaço. Você pode me usar como assento ou apoio para os pés — de qualquer forma, eu lhe proporcionarei uma experiência confortável. Estou disponível em 3 cores: cinza-claro, verde-claro e azul-claro. Tenho uma perna arredondada e resistente, que me mantém afastado do chão, evitando que eu me suje demais. Sou o complemento perfeito para qualquer espaço. Com certeza, vou dar um toque especial a qualquer espaço em que estiver.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 430

    Width (mm) 390

    Depth (mm) 390

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 6

    Seats (people) 1

    Material Fabric

    Frame Metal

    Finish Black powdercoated

    Use Suitable for indoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamondo-round-ottoman
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosMondo Office Sogas and Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia