Publicar produtos
Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base

Traduzido por Google,

Tecido para cadeira Tommy Tub - Perna de madeira, a mistura perfeita de estilo moderno e conforto para vários ambientes.

Com meu assento totalmente estofado em tecido e pernas de madeira resistentes, ofereço uma combinação de robustez, durabilidade e elegância. Meus braços largos e encosto generoso garantem amplo apoio e conforto, tornando cada experiência agradável.

Ideal para ambientes profissionais e comerciais movimentados, como escritórios, salões de beleza e escolas, ele se adapta facilmente a qualquer espaço.

Disponível em três cores e diversas configurações de pernas, atendo a diversas preferências estéticas. Minha capacidade de peso é de 120 kg e ofereço 10 anos de garantia, garantindo satisfação duradoura. Perfeito para uso interno, estou aqui para elevar sua experiência de assento.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish Beech wood

    Frame material Beech wood

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) -Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatommy-upholstered-chair
  • Familia de productoOffice Chairs
  • Grupo de produtosTommy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório