Publicar produtos
Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]
JasonL

Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]

Traduzido por Google,

Olá! Eu sou a Estante Uniforme! Sou perfeita para o escritório contemporâneo, combinando estilo com praticidade. Sou ideal para guardar pastas, livros, prêmios, fotos e qualquer outra coisa que você queira exibir com orgulho. Tenho 1870 mm de altura e posso me encaixar na maioria dos escritórios e espaços residenciais.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 93

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 4

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-large-open-bookcase-1600w-x-1870h-x-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia