Publicar produtos
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    Traduzido por Google,

    O subwoofer de cinema JBL 3181F, parte da série JBL Cinema, oferece fidelidade e desempenho sinônimos do nome JBL a um preço competitivo para proprietários de cinemas preocupados com custos que buscam oferecer uma experiência de som premium.

    O 3181F de 650 watts oferece graves que agitam a sala para uma variedade de configurações de cinema, incluindo instalações Dolby Atmos e DTS: X. O 3181F funciona perfeitamente com toda a série JBL Cinema, que inclui dois alto-falantes de tela de 3 vias e um alto-falante surround. Combine os alto-falantes da Série Cinema com o processador de cinema JBL CPi2000 e os amplificadores da Série XLC da Crown para criar uma solução de som de cinema JBL totalmente integrada.

    Características

    • A profundidade rasa de 14,97 polegadas (355 mm) economiza espaço atrás das telas
    • Os conectores são montados na parte superior do gabinete para preservar a profundidade mínima
    • Os pontos de aparelhamento integrados facilitam a montagem na parede para instalações de som imersivas, como Dolby Atmos e DTS:X
    • Os conectores de entrada de ligação são consistentes com outros alto-falantes de cinema JBL e fáceis de conectar
    • O Footprint combina com os alto-falantes de tela JBL 3153 e 4253 e a série de alto-falantes de cinema C200 para criar soluções de sistema completas
    • impedância de 4 ohms; pode ser acionado com amplificadores da série Crown XLC
    • Potência nominal de 650 W
    • SPL de pico de 132 dB
    • Resposta de frequência: 30 Hz–500 Hz (-10 dB) (4π)

    Mais detalhes

    Som premium sem o preço premium
    Com a Série Cinema, nunca foi tão fácil entrar no som impressionante de um sistema de cinema JBL. O subwoofer Cinema Series 3181F foi projetado e construído de acordo com os mesmos padrões de todos os outros produtos de cinema JBL, oferecendo uma cobertura de graves potente e potente na faixa de 30 a 500 Hz; emparelhe-os com matrizes de tela Cinema Series 3153 e 4253 e surround 8102 para uma solução completa.

    Robusta e confiável
    Confie em alto-falantes e subs da série JBL Cinema para fornecer desempenho máximo durante toda a vida útil do seu investimento: Os sistemas são projetados para uma eficiência geral superior; o circuito de proteção do transdutor garante estabilidade a longo prazo.

    Implante com facilidade, da maneira que quiser
    A Série Cinema foi projetada para configuração e operação simplificadas do sistema em uma variedade de configurações. Os subwoofers 3181F operam no modo de 4 ohms, permitindo que sejam acionados com amplificadores da série Crown XLC. O hardware é projetado para máxima versatilidade, com terminais de entrada no topo do gabinete e conectores de poste de ligação.

    Monitorar a integridade do sistema
    Diagnósticos precisos ajudam a manter seu sistema funcionando com desempenho máximo: os amplificadores Crown XLC monitoram o status da amplificação e das cargas dos alto-falantes por meio de controles de terceiros e sistemas TMS quando usados com o processador JBL CPi2000; os indicadores do painel frontal monitoram as principais estatísticas, como sinal, clipe, operação em ponte, espera de energia e falha.

    Construa um sistema de som integrado
    Complete seu sistema de som de cinema JBL com o processador de cinema JBL CPi2000, que fornece aprimoramento de áudio, incluindo DSP, ajuste de equalização de sala, controle de volume e detecção de falhas do sistema. O processador JBL CPi2000 inclui predefinições de alto-falante da Série Cinema para melhor som e desempenho e implantação mais fácil, e pode enviar o status do amplificador e alto-falante para um sistema de controle central TMS (Theater Management System).

    Especificação
    • SYSTEM TYPE: Subwoofer

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 30 Hz-500 Hz

      SYSTEM IMPEDANCE: 4Ω

      SYSTEM POWER: 650W

      SENSITIVITY (4 PI): 95 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 132 dB

      TRANSDUCERS: 1 x 18"

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: MDF

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      RIGGING SYSTEM: Four rigging points for hanging

      WEIGHT: 42 kg (92.60 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 355 x 736 x 933 mm (13.98 x 28.98 x 36.73 in)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3181f_professional-high-power-cinema-subwoofer
    • Familia de productoCinema Sound
    • Grupo de produtosMedium Format
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers