Publicar produtos
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.

    CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.

    Traduzido por Google,

    Extensão projetada para o alto-falante de coluna de matriz de linha CBT 70J-1. Com grade mais forte.

    Quando conectado a um alto-falante de coluna de matriz de linha CBT 70J-1, o CBT 70JE-1 Extension oferece resposta de graves estendida, controle de padrão estendido e níveis de saída de som aumentados. O sistema de matriz combinada fornece Constant Beamwidth Technology™, que representa um avanço na consistência de controle de padrão, utilizando a formação de feixe analógica complexa e afunilamento de amplitude para obter uma cobertura vertical superior e consistente sem o feixe vertical estreito e o lobing fora de cobertura que são típicos de passivos alto-falantes da coluna.

    Características

    • Componentes: Quatro drivers LF de alta potência de 125 mm (5 pol.) (70JE-1)
    • Manipulação de energia de 500 Watts (70JE-1)
    • Rede de crossover projetada especificamente para combinar com CBT 70J-1 (70JE-1)
    • Placa de acoplamento incluída (70JE-1)
    • Controle de padrão estendido (até 400 Hz para controle de ± 20°, até 200 Hz para cancelamento substancial fora do eixo)
    • Resposta de graves estendida para 45 Hz.
    • Componentes: Dezesseis tweeters de domo macio de 25 mm (1 pol) e oito drivers LF de alta potência de 125 mm (5 pol).
    • A Constant Beamwidth Technology™, com patente pendente, fornece diretividade constante até as frequências mais altas e reduz o lobing fora da cobertura.
    • Cobertura de padrão vertical comutável entre 45° para cobertura de alcance médio e 25° para aplicações de longo alcance.
    • A voz comutável fornece resposta plana no modo de música ou pico de presença de médio alcance no modo de fala.
    • Placa de acoplador e suporte giratório de parede (pan)/inclinado incluído (o padrão de ponto de inserção traseiro se encaixa em suportes padrão de terceiros)
    Especificação
    • Drivers: Eight (8) 130 mm (5 in) LF drivers Sixteen (16) 25 mm (1 in) HF drivers
      Frequency Response (-10dB): 45 Hz – 20 kHz
      Coverage Angle: Vertical (selectable via switch) Narrow Mode: 25° (2 kHz – 16 kHz) (±10°) Broad Mode: 45° (350 Hz – 16 kHz) (±10°) Horizontal 150° (500 Hz – 18 kHz, ±20°)
      Sensitivity: Narrow: (speech mode) 98 dB @ 2.83V, 95 dB @ 2.0V (150 Hz – 8 kHz) (music mode) 94 dB @ 2.83V, 91 dB @ 2.0V (80 Hz – 18 kHz) Broad: (speech mode) 97 dB @ 2.83V, 94 dB @ 2.0V (100 – 8 kHz) (music mode) 93 dB @ 2.83V, 90 dB @ 2.0V (70 Hz – 18 kHz)
      Impedance: 4 ohms
      Power Rating: 1000 W (4000 W peak), 2 hrs 700 W (2800 W peak), 100 hrs
      Maximum SPL (1m): Narrow: (speech mode) 125 dB cont ave (131 peak) (music mode) 121 dB cont ave (127 peak) Broad: (speech mode) 124 dB cont ave (130 peak) (music mode) 120 dB cont ave (126 peak)
      Low Frequency Drivers: 8 pcs, 130 mm (5 in) drivers, dual magnet neodymium, 38 mm (1.5 in) voice coil, damped blended textile surround, coated diaphragm for moisture, UV and salt resistance, shielded.
      High Frequency Drivers: 16 pcs, 25 mm (1 in) drivers, dual magnet neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV and salt resistance, shielded.
      Enclosure: Fiberglass-reinforced ABS cabinet, painted aluminum grille.
      Outdoor Capability: IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. UV, moisture and 200-hr ASTM G85 acid-air/salt-spray resistant.
      Color: Black or white (-WH)
      Insert Points: 20 insert points total, 8 utilized for coupler plate, M6 (16 mm deep) on back panel
      Mounting: Coupler plate joins the CBT70J-1 and 70JE-1 end-to-end. Threaded points on coupler plate accepts OmniMount™ 60.0 Series and 120.0 Series compatible wall-mount brackets, as well as points for the swivel (pan)/tilt wall bracket that is included with CBT 70J-1. Twelve (12) additional M6 mounting points accept forged shoulder steel eyebolts or swivel clips for suspension.
      Dimensions (H x W x D): 1388 x 170 x 237 mm(54.8 x 6.7 x 9.3 in)
      Net Weight: 20.4 kg (45 lb)
      Included Accessories: Coupler plate (included with 70JE-1) Swivel (pan) / tilt wall bracket (included with 70J-1)
      Optional Accessories: MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT-SMB1 Stand-Mount Bracket for use with 35 mm heavy duty speaker stand (must be heavy-duty stand for stability with this array) MTC-CBT-FM2 flush-mount low-profile wall-mount bracket
      Components - 70JE-1: Four (4) 130 mm (5 in) LF drivers
      Frequency Range (-10 dB) - 70JE-1: 45 Hz – 700 Hz
      Sensitivity (2.83V @ 1m) - 70JE-1: 90 dB full space, 96 dB half-space (65 Hz - 300 Hz)
      Nominal Impedance - 70JE-1: 8 ohms
      Power Capacity - 70JE-1: 500 W (2000 W peak), 2 hrs 350 W (1400 W peak), 100 hrs
      Max SPL - 70JE-1: 117 dB
      Net Weight - 70JE-1: 8.2 kg (18 lb)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBT-70JE-1-Purpose-Designed-Extension-for-CBT-70J-1-Line-Array-Column-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosColumn Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers