Publicar produtos
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    Traduzido por Google,

    Conjunto do transdutor de alto-falante de teto de 6,5"
    O Control 26C é um alto-falante de teto potente que contém um woofer de 6,5" montado coaxialmente e um tweeter de 3/4" revestido de titânio, capaz de fornecer o nível máximo de som em uma ampla área de cobertura.

    RECURSOS

    • Woofer de 165 mm (6,5 pol) montado coaxialmente com borda de borracha butílica e tweeter carregado por difração revestido de titânio de 19 mm (0,75 pol).
    • Alta potência, ampla resposta de frequência e baixa distorção para capacidade de alto nível de som.
    • A proteção exclusiva contra sobrecarga SonicGuard™ da JBL permite níveis operacionais mais altos e maior confiabilidade do sistema.
    • Embalado com grade, backcan e trilhos de ladrilhos para instalação rápida e fácil estocagem do revendedor.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 75 Hz - 20 kHz
      Power Capacity 150 W Continuous Program Power; 75 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 89 dB, 1m/1 W
      Nominal Coverage Angle 110°
      Directivity Index (DI) 4.6 averaged 500 Hz to 4 KHz
      Nominal Impedance 16 ohms
      Rated Maximum SPL 107 dB SPL @ 1m (3.3 ft)
      Low Frequency 165 mm (6.5 in)
      High Frequency 19 mm (.75 in) titanium
      Terminations Screw locking barrier strip
      Dimensions (H x Dia) 210 mm x 252 mm (8.3 in x 9.9 in)
      Net Weight (ea) 2.7 kg (6 lbs)
      Shipping Weight (pair) 6.4 kg (15 lbs)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-26C-6_5-Ceiling-Loudspeaker-Transducer-Assembly
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers