Publicar produtos
PD5125 - Mid/High / Low Frequency

PD5125 - Mid/High / Low Frequency

Traduzido por Google,

Frequência Média/Alta/Baixa - PD5125

O PD5125 é um alto-falante de baixa frequência de alta potência composto por dois drivers de baixa frequência VGC™ Vented Gap Cooled de 380 mm (15 pol) em uma configuração ventilada com carregamento frontal. O armário trapezoidal está equipado com pontos de suspensão roscados M10.

RECURSOS

  • Dois drivers de baixa frequência de 380 mm (15 pol) de alta potência montados em câmaras individuais ventiladas 691 (27,2).
  • Extensão de baixa frequência para 40 Hz.
  • Dimensões do gabinete compatíveis com todos os modelos PD5000 e PD700 20°.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPD5125-Mid-High-Low-Frequency
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosPoint Source Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers