Publicar produtos
C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de cinema ScreenArray de duas vias
    O C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker combina os mais recentes avanços tecnológicos da JBL com um tamanho compacto e preço acessível, facilitando a atualização da experiência sonora em seu cinema pequeno ou médio. Apresentando a tecnologia Dual Dissimilar Arraying e Acoustic Aperture Technology, com patente pendente, o C222 oferece cobertura notavelmente uniforme e reprodução de som suave e precisa para todos os membros do seu público. O C222 tem uma profundidade de 12”, tornando-o perfeito para multiplexes pequenos e médios com restrições de espaço. E como o C222 usa a mesma tecnologia de driver confiável pelos principais estúdios de cinema em todo o mundo, seu público desfrutará de uma experiência mais cativante e autêntica de todos os lugares da casa - exatamente como os criadores pretendiam.

    RECURSOS

    • Design ScreenArray® bidirecional de próxima geração para saída máxima, cobertura aprimorada e distorção mínima
    • A tecnologia Dual Dissimilar Arraying, com patente pendente, cria um padrão de cobertura para áreas de assento inclinadas e estende a potência de saída de HF e o controle de padrão em uma oitava completa em ambos os extremos do espectro
    • A tecnologia de abertura acústica com patente pendente oferece drivers aprimorados para menor distorção e maior sensibilidade, além de desempenho aprimorado de médio alcance para uma transição suave de crossover
    • A pegada de 12" economiza espaço sem sacrificar o desempenho
    • Projetado para cinemas de pequeno e médio porte com uma distância máxima de projeção de 25 m (82')

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Response (-3 dB) 62Hz - 20kHz
      Frequency Response (-6 dB) 50Hz - 20kHz
      Frequency Response (-10 dB) 42Hz - 20kHz
      Passive Rated Impedance 4Ω
      Minimum Impedance 3.2Ω @ 140Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 600W (45.5V)
      Power Handling (100Hr AES Rating) 300W (35V)
      LF Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 105 dB SPL @ 2.83V
      Passive Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      Calculated Max SPL 129 dB
      Furthest Seat (Meters) 28.5
      Furthest Seat (Feet) 93
      Top Weight 100 lbs (45.36 kg)
      Bottom Weight 69 lbs (31.30 kg)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaC222-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • Familia de productoCinema Sound
    • Grupo de produtosSmall Format
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers