Publicar produtos
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    Traduzido por Google,

    Quando conectado a um alto-falante de coluna de matriz de linha CBT1000, o CBT1000E Extension oferece resposta de graves estendida, controle de padrão estendido e níveis de saída de som aumentados. O sistema de matriz combinada fornece Constant Beamwidth Technology™, que representa um avanço na consistência de controle de padrão, utilizando a formação de feixe analógica complexa e afunilamento de amplitude para obter uma cobertura vertical superior e consistente sem o feixe vertical estreito e o lobing fora de cobertura que são típicos de passivos alto-falantes da coluna.

    RECURSOS

    • Componentes: Seis (6) drivers LF de alta excursão de 165 mm (6,5 pol.) (CBT1000E)
    • Manipulação de energia de 1500 Watts (CBT1000E)
    • Rede de crossover projetada especificamente para combinação com CBT1000 (CBT1000E)
    • Placa de acoplamento incluída (CBT1000E)
    • Controle de padrão estendido
    • Componentes: Vinte e quatro (24) tweeters de domo macio de potência extra alta de 25 mm (1 pol) e doze (12) drivers LF de alta excursão de 165 mm (6,5 pol) (CBT1000 + 1000E)
    • Manipulação de potência de 3000 watts (CBT1000+1000E)
    • A tecnologia Constant Beamwidth Technology ™, com patente pendente, fornece diretividade constante até as frequências mais altas e reduz o lobing fora da cobertura.
    • A cobertura de padrão vertical é ajustável individualmente através de uma faixa de quatro (4) ângulos de "Pattern Up" e quatro (4) ângulos de cobertura de "Pattern Down" para um total de dezesseis (16) combinações de cobertura diferentes, tudo sem o uso de processamento DSP externo (CBT1000)
    • O guia de onda horizontal cônico com patente pendente fornece uma dispersão horizontal continuamente variável (muito ampla para curta distância, mais estreita para longa distância) oferecendo cobertura superior nos cantos dianteiro e traseiro de uma sala (CBT1000)
    • Cobertura da sala do sistema de alto-falante com alto SPL, com pouco over-splash e forte resposta de graves abaixo de 38 Hz (CBT1000+1000E)
    • A voz comutável fornece resposta plana no modo de música ou pico de presença de médio alcance no modo de fala (CBT1000)
    • Suporte de parede giratório (pan)/inclinado e placa de acoplamento incluídos.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      1COMPONENTS
      Twenty-four (24) 25 mm (1 in) extra-high-power soft dome tweeters and Twelve (12) 165 mm (6.5 in) high-excursion LF drivers (CBT1000+1000E)
      FREQUENCY RANGE (-10 DB) 38 Hz - 20 kHz
      Coverage Vertical (selectable via switch)
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space)
      95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up, “Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms
      Power Capacity 3000 W (12000 W peak), 2 hrs
      2000 W (8000 W peak), 100 hrs
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing:
           131 dB continuous average pink noise 
           134 dB continuous program 
           137 dB Peak 
      Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing:
           127 dB continuous average pink noise 
           130 dB continuous program 
           133 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing:
           128 dB continuous average pink noise 
           131 dB continuous program 
           134 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing:
           124
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis.
           Pattern UP Settings: 
                “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12°
                “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15°
                “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20°
                “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24°

           Pattern DOWN Settings:
                “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12°
               
      Horizontal Coverage Patent-pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable.
           Long-throw (top) section: 100°
           Middle section: 130°
           Short-throw (bottom) section: 160°
      Transducers  
      Low Frequency Drivers 12 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, neodymium, 50 mm (2 in) voice coil, damped blended textile surround, coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, temperature & UV, ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points Coupler plate utilizes the bottom two rows of the top speaker and the top two rows of the bottom speaker, leaving available: 20 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), continuously variable +/- 5.25 degree tilt, in the following increments: 5.25°, 5.0°, 4.5°, 4°, 3.75°, 3.5°, 3.0°, 2.75°, 2.5°, 2.0°, 1.75°, and 1.25°. Twenty (20) available threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third–party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D) 2040 mm x 250 mm x 345 mm (80.4 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 47.2 kg (104 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket Coupler Plate
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBT-1000E-System-Purpose-Designed-Extension-for-Line-Array-Column-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers