O JBL COL600 é um elegante alto-falante de coluna fina de 24 polegadas (600 mm) que oferece ampla cobertura horizontal e estreita vertical, com inclinação integrada de 10° para baixo até a mira, proporcionando cobertura ideal para a maioria das áreas de audição e permitindo ao alto-falante para ser instalado plano na parede. O design fino e compacto – vencedor de prêmios internacionais de design por excelência em design industrial – complementa praticamente qualquer decoração arquitetônica.
Uma combinação de design elegante e excelentes recursos de desempenho torna o COL600 ideal para uma ampla variedade de aplicações, como salas de conferências/reuniões, salas de aula, lojas de varejo, saguões, espaços de trânsito, aplicações de preenchimento, áudio para vídeo e outras aplicações onde o design fino , design compacto e alto desempenho são desejados.
Dois woofers de pista de corrida de 5 polegadas x 2,25 polegadas fornecem área de radiação máxima em um formato de coluna. O tweeter está localizado na parte superior do conjunto para uma cobertura menos obstruída do espaço de audição e é direcionado para um ângulo inferior, permitindo uma cobertura inclinada para baixo, mesmo com o gabinete encostado na parede. A profundidade rasa do gabinete de 3,7 polegadas (93 mm) se qualifica para projetos ADA (Lei dos Americanos com Deficiências) quando instalado com a parte traseira do gabinete rente à parede.
Um transformador multi-tap de 20 watts permite o uso em linhas de alto-falantes distribuídos de 70 V ou 100 V, enquanto o alto-falante é selecionável para operação direta de 8 ohms com potência de 80 W contínuos (pico de 320 W, 2 horas). A faixa de frequência de kHz oferece um som limpo e claro para música ou fala.
A instalação versátil é realizada por dois suportes em L incluídos, que podem ser instalados nos painéis superior e inferior (para direcionamento horizontal) ou nos painéis laterais esquerdo e direito. Ambos os locais permitem a instalação próxima à parede. Além disso, um suporte de parede giratório (pan)/inclinação de baixo perfil também está incluído, para adicionar inclinação para baixo de até 10° à mira do gabinete (além da mira de inclinação para baixo de 10° integrada quando o alto-falante está instalado plano na parede).
O COL600 possui classificação IP54 (conforme IEC60529) para proteção contra entrada de poeira ou água. Os drivers são tratados com água, a grade possui proteção contra água e uma tampa está incluída para proteger os terminais de entrada. Disponível em preto (JBL-COL600-BK) ou branco (JBL-COL600-WH).
Características
Aplicativos comuns
O alto-falante de coluna fina JBL COL600 é ideal para uma ampla variedade de aplicações, como salas de conferências/reuniões, salas de aula, lojas de varejo, saguões, espaços de trânsito, aplicações de preenchimento, áudio para vídeo e outras aplicações onde design fino e compacto e alto desempenho é desejado.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |