Publicar produtos
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker
COL800 Slim Column Loudspeaker

    COL800 Slim Column Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    O JBL COL800 é um elegante alto-falante de coluna fina de 32 polegadas (800 mm) que oferece ampla cobertura horizontal e vertical estreita, com inclinação integrada de 10° para baixo até a mira, proporcionando cobertura ideal da maioria das áreas de audição e permitindo ao alto-falante para ser instalado plano na parede. O design fino e compacto – vencedor de prêmios internacionais de design por excelência em design industrial – complementa praticamente qualquer decoração arquitetônica.

    Uma combinação de design elegante e excelentes recursos de desempenho torna o COL800 ideal para uma ampla variedade de aplicações, como salas de conferências/reuniões, salas de aula, lojas de varejo, saguões, espaços de trânsito, aplicações de preenchimento, áudio para vídeo e outras aplicações onde o design fino , design compacto e alto desempenho são desejados.

    Quatro woofers de pista de corrida de 5 polegadas x 2,25 polegadas fornecem área de radiação máxima em um formato de coluna. Os tweeters duplos estão localizados na parte superior do conjunto para uma cobertura menos obstruída do espaço de audição e são direcionados para um ângulo inferior de 10°, permitindo uma cobertura inclinada para baixo, mesmo com o gabinete encostado na parede. A profundidade rasa do gabinete de 3,7 polegadas (93 mm) se qualifica para projetos ADA (Lei dos Americanos com Deficiências) quando instalado com a parte traseira do gabinete rente à parede.

    Um transformador multi-tap de 60 watts permite o uso em linhas de alto-falantes distribuídas de 70 V ou 100 V, enquanto o alto-falante é selecionável para operação direta de 8 ohms com potência de 150 W contínua (pico de 600 W, 2 horas). A faixa de frequência de 85 Hz a 20 kHz oferece um som limpo e claro para música ou fala.

    A instalação versátil é realizada por dois suportes em L incluídos, que podem ser instalados nos painéis superior e inferior (para direcionamento horizontal) ou nos painéis laterais esquerdo e direito. Ambos os locais permitem a instalação próxima à parede. Além disso, um suporte de parede giratório (pan)/inclinação de baixo perfil também está incluído, para adicionar inclinação para baixo de até 10° à mira do gabinete (além da mira de inclinação para baixo de 10° integrada quando o alto-falante está instalado plano na parede).

    O COL800 possui classificação IP54 (conforme IEC60529) para proteção contra entrada de poeira ou água. Os drivers são tratados com água, a grade possui proteção contra água e uma tampa está incluída para proteger os terminais de entrada. Disponível em preto (JBL-COL800-BK) ou branco (JBL-COL800-WH).

    Características

    • Quatro woofers de pista de corrida de 5 polegadas x 2,25 polegadas (125 x 55 mm) e dois tweeters de 0,8 polegadas (20 mm)
    • 32 polegadas de altura com profundidade de gabinete rasa de 3,7 polegadas (93 mm)
    • Ampla cobertura horizontal de 160° e vertical focada de 60°
    • Inclinação para baixo de 10° para dispersão, visando cobrir a maioria das áreas de audição sem exigir inclinação física do gabinete para baixo
    • Manuseio de potência de ruído rosa contínuo de 150 W (pico de 600 W)
    • Faixa de frequência de 85 Hz a 20 kHz
    • Transformador multi-tap de 60 W 70 V/100 V integrado, além de entrada direta de 8 ohms
    • SPL de pico de 116 dB (110 dB contínuo), 2 horas
    • Tweeters duplos próximos ao topo da coluna para cobertura desobstruída do espaço de audição
    • Suportes de montagem versáteis incluídos - suportes em L próximos à parede e suporte de parede giratório (pan)/inclinável de perfil baixo

    Aplicativos comuns

    O alto-falante de coluna fina JBL COL800 é ideal para uma ampla variedade de aplicações, como salas de conferências/reuniões, salas de aula, lojas de varejo, saguões, espaços de trânsito, aplicações de preenchimento, áudio para vídeo e outras aplicações onde design fino e compacto e alto desempenho é desejado.

    Especificação
    • Dimensions (H x W x D): 800 x 102 x 93 mm (31.5 x 4.1 x 3.7 inches)

      Net Weight: 5.2 kg (11.5 lbs) each

      Shipping Weight: 6.4 kg (14.0 lbs) each (packed 1 speaker per carton)

      Keyword: Harman

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacol800-slim-column-loudspeaker
    • Familia de productoColumn Speakers
    • Grupo de produtosCOL Slim Column Loudspeakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers