Publicar produtos
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer
Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Control 19CS In-Ceiling Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer de teto
    O Control 19CS usa tecnologias proprietárias avançadas para produzir graves poderosos a partir de um perfil baixo
    projeto no teto.

    RECURSOS

    • O design exclusivo Nested Chamber™ e o design da porta Linear Dynamic Aperture™ oferecem alta saída de um gabinete compacto.
    • A proteção exclusiva contra sobrecarga SonicGuard™ da JBL permite níveis operacionais mais altos e maior confiabilidade do sistema.
    • Componente: Driver de excursão longa de 200 mm (8 pol.).
    • Embalado com grade, backcan e trilhos para instalação rápida e fácil estocagem.
    • Simples instalação e método de conexão do fio.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 42 Hz - 200 Hz
      Power Capacity 200 W Continuous Program Power
      Nominal Sensitivity 95 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2) 89 dB SPL, 1W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2π)
      Nominal Coverage Angle 180° conical coverage
      Rated Maximum SPL 115 dB @ 1 m (3.3 ft) in ceiling near corner (π/2)
      Nominal Impedance 8 ohms
      Low Frequency 200 mm (8.0 in) Polypropylene cone. 
      38 mm (1.5 in) coil on aluminum former
      Enclosure Material Backcan: Formed steel Baffle/Rim: Medium impact polystyrene, fire rated UL94V-0
      Overload Protection Full-range power limiting to protect network and transducers. (On Control 19CS, not on Control 19CST)
      Terminations Removable locking connector with screw-down terminals. 2 input terminals and 2 loop-thru output terminals. Max. wire size 12 AWG (2.5 mm2)
      Safety Agency Rating In accordance with IEC60849 / EN60849. Suitable for use in air handling spaces, per U.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90, NFPA70A.
      Outside Dimensions (H x Dia) 345 x 345 mm (13.6 x 13.6 in) 318 mm (12.5 in) front of ceiling tile to 
      back of backcan
      Cutout Size (H x W) 305 mm (12.0 in)
      Net Weight (ea) 5.5 kg (12 lb
      Shipping Weight (pair) Control 19CS: T12.7 kg (28 lb)
      Control 19CST: 14.3 kg (32 lb)
      Included Accessories C-shaped support backing plate 2 tile support rails (fits both 2 x 4 ft or 600 x 1200 mm tiles) Cutout template Paint shield Removable locking wiring connector

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-19CS-In-Ceiling-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers