Publicar produtos
Control 24CT Micro Plus Background Music  Ceiling Loudspeaker

Control 24CT Micro Plus Background Music Ceiling Loudspeaker

Traduzido por Google,

Alto-falante de teto com música de fundo
O Control 24CT MicroPlus é um alto-falante de teto compacto, fornecendo som completo e de alta qualidade para música de fundo e sistemas de música mais paginação.

RECURSOS

  • Cobertura extremamente ampla de 150°.
  • Resposta de frequência suave.
  • A rede crossover avançada oferece uma cobertura muito uniforme em toda a área de audição.
  • Componentes: Woofer de 115 mm (4,5 pol.), cone de grafite moldado por injeção com borda de borracha butílica. Tweeter de policarbonato de 12 mm (0,5 pol) para resposta estendida.
  • Inclui transformador multitomada de 25 W para sistemas de 70 V/100 V.
  • Profundidade rasa de 105 mm (4,1 polegadas) da parte traseira do defletor.
  • Embalado com grade, backcan e trilhos de ladrilhos para instalação rápida e fácil estocagem do revendedor.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 25 kHz
    Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
    Transformer Taps 70 V: 25 W, 12 W, 6 W taps
    100 V: 25 W, 12 W taps
    Nominal Sensitivity 85 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Crossover Frequency 3.5 kHz, 3rd order low-pass plus 3rd order high-pass with conjugate
    Rated Maximum SPL 99 dB @ 1 m (3.3 ft), 25 W tap
    Low Frequency 115 mm (4.5 in) IMG (injection molded graphite), 24 mm (1 in) voice coil
    High Frequency 12 mm (0.5 in) polycarbonate

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-24CT-Micro-Plus-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosCeiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers