Publicar produtos
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Traduzido por Google,

    A JBL Control 412C/T-VA, parte da série Control 400 Standard Coverage, é uma caixa acústica de teto de gama completa, com um driver de 3” e gabinete integrado, ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto. Este modelo possui certificação EN54-24, sendo adequado para aplicações de segurança contra incêndio.

    Todos os modelos da Série Control 400 foram projetados para se integrarem perfeitamente a interiores modernos. A grade magnética frontal inclusa pode ser pintada para combinar com qualquer decoração, enquanto as grades redondas pretas e quadradas brancas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização.

    O Control 412C/T-VA inclui recursos de instalação cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. A tampa do terminal permite a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral, e o design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente. Além disso, o Control 412C/T-VA suporta aplicações de 70 V/100 V e de baixa impedância.

    Características

    • Driver de gama completa de 76 mm (3 pol.)
    • Caixa integrada ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto.
    • Transformador multitap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 8 ohms.
    • Grelhas magnéticas de face completa, fáceis de pintar.
    • Opções de entrada de cabos superior e lateral
    • Cantoneiras robustas e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto.
    • Classificação IP33
    • Certificado pela norma EN54-24 para aplicações de segurança da vida.
      Especificação
      • Frequency Range (-10 dB)68Hz - 17kHz
        Power Capacity30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
        20W (80W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
        Sensitivity (1m/1W)84dB
        Coverage Angle160° conical
        Maximum SPL (1m)99 dB continuous pink noise (105 dB peak)
        Nominal Impedance8Ω
        Transformer Taps70 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W & 1.9 W
        100 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W
        Drivers76 mm (3 in) full range driver with paper cone and SBR surround
        Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
        Dimensions163 mm (6.5 in) H x 203 mm (8.1 in) dia. 154 mm (6.2 in) from bottom of ceiling tile to top of gland nut.
        Safety Agency RatingEN 54-24:2008 certified Type A. Designed in accordance with BS 5839-8 and EN 50849. Suitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
        EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
        Operating temperature: 0° C to 45 °C.
        Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
        JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
        JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
        JBL-MTC-424NC new construction bracket
        JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
        JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
        ColorStock grille is White (RAL9003), paintable (please read the user manual before painting)
        Net Weight (ea)1.76 kg (3.88 lbs)
        Shipping Weight (pair)7.94 kg (17.5 lbs)
        SKU NumbersJBL-C412C/T-VA
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacontrol-412c-t-va-3-full-range-ceiling-loudspeaker-for-life-safety-applications-en54-24
      • Familia de productoInstalled Sound
      • Grupo de produtosCeiling Speakers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-11-04
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
      • Classificação IFCObjeto
      • Código ETIMEC000682
      • Nome ETIMLoudspeaker set
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniclassLoudspeakers