O JBL Control 414C/T, parte da série Control 400 Standard Coverage, é um alto-falante coaxial de duas vias para teto, com um woofer de 4” e um gabinete integrado, ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum no teto.
Todos os modelos da Série Control 400 foram projetados para se integrarem perfeitamente a interiores modernos. A grade magnética frontal inclusa pode ser pintada para combinar com qualquer decoração, enquanto as grades redondas pretas e quadradas brancas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização.
O Control 414C/T inclui recursos de instalação cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. A tampa do terminal permite a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral, e o design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente. Além disso, o Control 414C/T suporta aplicações de 70 V/100 V e de baixa impedância.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |