Publicar produtos
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 414C/T-VA, da série Control 400 Standard Coverage, é um alto-falante coaxial de duas vias para instalação no teto, com um woofer de 4” e gabinete integrado, ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum no teto. Este modelo possui certificação EN54-24, sendo adequado para aplicações de segurança contra incêndio.

    Todos os modelos da Série Control 400 foram projetados para se integrarem perfeitamente a interiores modernos. A grade magnética frontal inclusa pode ser pintada para combinar com qualquer decoração, enquanto as grades redondas pretas e quadradas brancas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização.

    O Control 414C/T-VA inclui recursos de instalação cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. A tampa do terminal permite a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral, e o design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente. Além disso, o Control 414C/T-VA suporta aplicações de 70 V/100 V e de baixa impedância.

    Características

    • Woofer de 100 mm (4 pol.) e tweeter de cúpula macia de 20 mm (0,75 pol.)
    • Caixa integrada ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto.
    • Transformador multitap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 8 ohms.
    • Grelhas magnéticas de face completa, fáceis de pintar.
    • Opções de entrada de cabos superior e lateral
    • Cantoneiras robustas e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto.
    • Classificação IP33
    • Certificado pela norma EN54-24 para aplicações de segurança da vida.
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)65Hz - 20kHz
      Power Capacity45W (180W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle130° conical
      Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W & 3.2 W
      100 V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W
      DriversLF: 100 mm (4.0 in) with paper cone, SBR surround.
      HF: 20 mm (0.75 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions206 mm (8.2 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      197 mm (7.9 in) from bottom of ceiling tile to top of gland nut.
      Safety Agency RatingEN 54-24:2008 certified Type A. Designed in accordance with BS 5839-8 and EN 50849. Suitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable (please read the user manual before painting)
      Net Weight (ea)2.50 kg (5.51 lbs)
      Shipping Weight (pair)9.52 kg (20.99 lbs)
      SKU NumbersJBL-C414C/T-VA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-414c-t-va-4-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-for-life-safety-applications-en54-24
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers