Publicar produtos
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 414CT Micro Plus, parte da série Control 400 Standard Coverage, é um alto-falante de teto de duas vias e alta potência, com um woofer de 4” e um gabinete de baixo perfil, ideal para aplicações onde o espaço no plenum do teto é limitado.

    Todos os modelos da Série Control 400 foram projetados para se integrarem perfeitamente a interiores modernos. A grade magnética frontal inclusa pode ser pintada para combinar com qualquer decoração, enquanto as grades redondas pretas e quadradas brancas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização.

    O Control 414CT Micro Plus inclui recursos de instalação cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. A tampa do terminal permite a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral, e o design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente.

    Características

    • Woofer de 100 mm (4 pol.) e tweeter de cúpula PEI de 12 mm (0,5 pol.)
    • Profundidade rasa de 105 mm (4,13 pol.)
    • Caixa integrada ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto.
    • Transformador multitap 70V/100V integrado
    • Grelhas magnéticas de face completa, fáceis de pintar.
    • Opções de entrada de cabos superior e lateral
    • Cantoneiras robustas e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto.
    • Classificação IP32
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)69Hz - 25kHz
      Power Capacity25 W (100 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)98 dB continuous pink noise (104 dB peak)
      Nominal Impedancen/a
      Transformer Taps70 V: 25 W, 12 W & 6 W
      100 V: 25 W, 12 W
      DriversLF: 103 mm (4 in) with PP cone and paper cup, SBR surround
      HF: 13 mm (0.5 in) PEI dome
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions114 mm (4.6 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      105 mm (4.2 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP32 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)2.12 kg (4.67 lbs)
      Shipping Weight (pair)8.6 kg (18.96 lbs)
      SKU NumbersJBL-C414MPT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-414ct-micro-plus-4-two-way-high-output-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers