Publicar produtos
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 419CS/T é um subwoofer de teto, com um woofer de 8” e gabinete integrado para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto. Quando você precisa estender o desempenho de baixa qualidade, o Control C419CS/T integra-se perfeitamente com os modelos de gama completa da série Control 400 para estender significativamente a saída de graves de baixa frequência. Uma grade magnética de face completa combina perfeitamente com decorações modernas e grades pretas e quadradas opcionais estão disponíveis. As melhorias mecânicas incluem tampas de terminais redesenhadas com portas de entrada de cabos superiores e laterais e um novo design de dogear extremamente confiável que funciona com uma ampla gama de espessuras de teto. O JBL Control 419CS/T inclui um transformador para suportar aplicações de 70 V/100 V e baixa impedância.

    Características

    • Alto-falante de 8” (200 mm)
    • Gabinete integrado com duas portas grandes e cônicas para resposta de graves suave e quente
    • Filtro passa-baixo passivo integrado para integração simples com alto-falantes de gama completa
    • Transformador multi-tap de banda de subwoofer de 70 V/100 V integrado, além de entrada direta de 8 ohms
    • Grades magnéticas de face inteira e facilmente pintáveis
    • Grades magnéticas pretas e quadradas para acessórios disponíveis
    • Opções de entrada de cabos de saída superior e lateral
    • Dogears robustos e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto
    • Classificação IP33
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)47 Hz – 320 Hz
      Power Capacity320 W Continuous Program (2 hrs) 160 W (640 W Peak), Continuous IEC shaped Pink Noise (2 hrs) 80 Watts (320 W Peak) Continuous IEC shaped Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB96 dB in ceiling near corner (π/2 loading) 93 dB in ceiling near wall (1 π loading) 90 dB, 1 W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2 π loading, half-space)
      Coverage Angle180° conical
      Maximum SPL (1m)124 dB peak (118 dB continuous, 2 hrs, π/2 loading) 118 dB peak (112 dB continuous, 2 hrs, 2 π loading)
      Nominal Impedance8 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver200 mm (8 in)
      HF Drivern/a
      Dimensions289 mm (11.4 in) H x 346 mm (13.6 in) dia. 280 mm (11.0 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size308 mm (12.2 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-419BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-419SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-419NC new construction bracket JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)8.8 kg (19.4 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)24.3 kg (53.5 lbs)
      SKU NumbersJBL-C419CS/T
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-419cs-t-ceiling-subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers