Publicar produtos
Control 424C/T 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

Control 424C/T 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

Traduzido por Google,

O JBL Control 424C/T é um alto-falante de teto coaxial bidirecional, com um woofer de 4” e gabinete integrado, ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto. A tecnologia CRBI™ integrada fornece 130° de som consistente, completo e rico para a área de audição. Uma grade magnética de face inteira combina perfeitamente com decorações modernas e grades pretas e quadradas opcionais estão disponíveis. As melhorias mecânicas incluem tampas de terminais redesenhadas com portas de entrada de cabo superior e lateral e um novo design de dogear extremamente confiável que funciona com uma ampla gama de espessuras de teto. O JBL Control 424C/T inclui um transformador para suportar aplicações de 70 V/100 V e baixa impedância.

Características

  • Woofer de 100 mm (4 pol) montado coaxialmente e tweeter de cúpula macia de 19 mm (0,75 pol)
  • Gabinete integrado ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto
  • Tecnologia CRBI™ para cobertura consistente de 130° em toda a área de audição
  • Transformador multi-tap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 16 ohms
  • Grades magnéticas de face inteira e facilmente pintáveis
  • Opções de entrada de cabos de saída superior e lateral
  • Dogears robustos e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto
  • Classificação IP33
Especificação
  • Frequency Range (-10 dB)75 Hz – 18 kHz
    Power Capacity120 W Continuous Program (2 hrs)
    60 W (240 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs)
    40 W (160 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
    Sensitivity85 dB
    Coverage Angle130° conical
    Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
    Nominal Impedance16 ohms
    Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.7 W 100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
    LF Driver100 mm (4 in)
    HF Driver19 mm (0.75 in)
    Dimensions182 mm (7.2 in) H x 196 mm (7.7 in) dia. 173 mm (6.8 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
    Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
    Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
    EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
    Optional AccessoriesJBL-MTC-424BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-424SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-424NC new construction bracket JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
    ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
    Net Weight (each)2.8 kg (6.2 lbs)
    Shipping Weight (pair packed in carton)10.5 kg (23.1 lbs)
    SKU NumbersJBL-C424C/T
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontrol-424c-t-coaxial-ceiling-loudspeaker
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosCeiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers