Publicar produtos
Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 424LP 4" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 424LP é um alto-falante de teto coaxial bidirecional, com um woofer de 4” e um gabinete de baixo perfil, ideal para aplicações onde o espaço do plenum do teto é restrito. A tecnologia CRBI™ integrada fornece 130° de caráter sonoro consistente, completo e rico que corresponde de perto ao do Control 424C/T. Uma grade magnética de face inteira combina perfeitamente com decorações modernas e grades pretas e quadradas opcionais estão disponíveis. As melhorias mecânicas incluem tampas de terminais redesenhadas com portas de entrada de cabo superior e lateral e um novo design de dogear extremamente confiável que funciona com uma ampla gama de espessuras de teto. Como todos os modelos Control 400 Enhanced Coverage, o Control 424LP inclui um transformador para suportar aplicações de 70 V/100 V e baixa impedância.

    Características

    • Woofer de 100 mm (4 pol) montado coaxialmente e tweeter de cúpula macia de 19 mm (0,75 pol)
    • Gabinete de baixo perfil (<100 mm de profundidade) para instalação onde o espaço do plenum do teto é restrito
    • Tecnologia CRBI™ para cobertura consistente de 130° em toda a área de audição
    • Transformador multi-tap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 16 ohms
    • Grades magnéticas de face inteira e facilmente pintáveis
    • Opções de entrada de cabos de saída superior e lateral
    • Dogears robustos e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto
    • Classificação IP33
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)75 Hz – 18 kHz
      Power Capacity120 W Continuous Program (2 hrs) 60 W (240 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 40 W (160 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity85 dB
      Coverage Angle130° conical
      Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
      Nominal Impedance16 ohms
      Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.7 W 100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
      LF Driver100 mm (4 in)
      HF Driver19 mm (0.75 in)
      Dimensions107 mm (4.2 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 98 mm (3.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size224 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-426SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)3.0 kg (6.7 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)10.9 kg (24 lbs)
      SKU NumbersJBL-C424LP
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-424lp-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers