Publicar produtos
Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications
Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications

    Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 426C/T-LS é um alto-falante de teto coaxial bidirecional, com um woofer de 6,5” e gabinete integrado, ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto. Certificado pela Norma UL1480, o Control 426C/T-LS é adequado para aplicações de segurança de vida. A tecnologia CRBI™ integrada fornece 110° de som consistente, completo e rico para a área de audição. Uma grade magnética de face completa combina perfeitamente com decorações modernas e grades pretas e quadradas opcionais estão disponíveis. As melhorias mecânicas incluem tampas de terminais redesenhadas com portas de entrada de cabo superior e lateral e um novo design de dogear extremamente confiável que funciona com uma ampla gama de espessuras de teto. O JBL Control 426C/T-LS inclui um transformador para suportar aplicações de 70 V/100 V e baixa impedância.

    Características

    • Woofer de 165 mm (6,5 pol) montado coaxialmente e tweeter de cúpula macia de 25 mm (1,0 pol)
    • Gabinete integrado ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto
    • Tecnologia CRBI™ para cobertura consistente de 110° em toda a área de audição
    • Transformador multi-tap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 12 ohms
    • Grades magnéticas de face inteira
    • Opções de entrada de cabos de saída superior e lateral. Dogears robustos e adaptáveis ​​para uma ampla variedade de espessuras de teto
    • Certificado pela norma UL1480 para aplicações de segurança de vida
    • Classificação IP33
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)72 Hz – 19 kHz
      Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB
      Coverage Angle110° conical
      Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
      Nominal Impedance12 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver165 mm (6.5 in)
      HF Driver25 mm (1.0 in)
      Dimensions190 mm (7.4 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 181 mm (7.1 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480, CAN/ULC-S541 Speakers for Fire Alarm and Signaling Systems, Including Accessories, UL1480A Speakers for Commercial and Professional Use, UL2043 Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products and Their Accessories Installed in Air-Handling Spaces, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listed. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG-LS black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG-LS white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)4.2 kg (9.3 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)13.3 kg (29.3 lbs)
      SKU NumbersJBL-C426C/T-LS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-426c-t-ls-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers