Publicar produtos
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings

    Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings

    Traduzido por Google,

    A JBL Control 447HC, parte da linha principal Control 400 Premium Coverage Series, é uma caixa acústica coaxial de teto de duas vias com um woofer de 6,5”, tecnologia cônica RBI™, gabinete integrado e um padrão de cobertura estreito de 85°, ideal para uso em espaços com alta reverberação e tetos altos.

    Com a tecnologia proprietária Radiation Boundary Integrator® (RBI™) cônica da JBL, a Control 447HC alcança cobertura de diretividade constante, garantindo que os ouvintes possam desfrutar de um caráter sonoro especialmente suave, que permanece extremamente consistente, nítido e agradável em uma ampla área de cobertura.

    As caixas de som de teto da série Control 400 possuem recursos de montagem cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. As tampas dos terminais permitem a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral e são fixadas sem esforço com parafusos manuais integrados. O design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente.

    Todos os modelos incorporam elementos de design pensados ​​para interiores modernos. A grelha magnética frontal incluída pode ser pintada para uma integração perfeita em qualquer decoração, enquanto as grelhas pretas e quadradas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização. Além disso, o Control 447HC é compatível com aplicações de 70V/100V e de baixa impedância.

    Características

    • Padrão de cobertura estreito de 85° ideal para uso em espaços com alta reverberação e aplicações com pé-direito alto.
    • Woofer de 165 mm (6,5 pol.) e tweeter de cúpula macia de 25 mm (1 pol.)
    • Tecnologia exclusiva Radiation Boundary Integrator® (RBI™) cônica da JBL
    • Caixa integrada ideal para instalação na maioria dos espaços de plenum de teto.
    • Transformador multitap 70V/100V integrado, além de entrada direta de 8 ohms.
    • Grelhas magnéticas de face completa, fáceis de pintar.
    • Opções de entrada de cabos superior e lateral
    • Cantoneiras robustas e adaptáveis ​​para uma ampla gama de espessuras de teto.
    • Classificação IP33
    Especificação
    • Frequency Range (-10 dB)55Hz - 20kHz
      Power Capacity112 W (448 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      75 W (300 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)93dB
      Coverage Angle85° conical
      Maximum SPL (1m)113.5 dB continuous pink noise (119.5 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W
      100 V: 60 W, 30 W, 15 W"
      DriversLF: 165mm (6.5 in) with treated paper cone and high-performance magnet
      HF: 25 mm (1 in) soft-dome with Neodymium magnet
      Ceiling Cutout Size307 mm (12.1 in)
      Dimensions351mm (13.8 in) H x 342 mm (13.5 in) dia.
      337mm (13.3 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-440BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-440SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-419NC new construction bracket
      JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)7.33 kg (16.16 lbs)
      Shipping Weight (pair)22.33 kg (49.23 lbs)
      SKU NumbersJBL-C447HC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacontrol-447hc-65-rbi-equipped-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-for-high-ceilings
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers