Publicar produtos
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traduzido por Google,

    O JBL Control 447LP, parte da linha principal Control 400 Premium Coverage Series, é um alto-falante coaxial de teto de duas vias com um woofer de 6,5”, tecnologia cônica RBI™ e um gabinete de baixo perfil, ideal para aplicações onde o espaço no plenum do teto é limitado.

    Com a tecnologia proprietária Radiation Boundary Integrator® (RBI™) cônica da JBL, a Control 447LP alcança cobertura de diretividade constante, garantindo que os ouvintes possam desfrutar de um caráter sonoro especialmente suave, que permanece extremamente consistente, nítido e agradável em uma ampla área de cobertura.

    As caixas de som de teto da série Control 400 possuem recursos de montagem cuidadosamente projetados para aumentar a segurança, a eficiência e a repetibilidade. As tampas dos terminais permitem a entrada conveniente de cabos pela parte superior ou lateral e são fixadas sem esforço com parafusos manuais integrados. O design confiável com encaixe tipo "orelha de cachorro" acomoda diversas espessuras de teto, garantindo versatilidade para qualquer ambiente.

    Todos os modelos incorporam elementos de design pensados ​​para interiores modernos. A grelha magnética frontal incluída pode ser pintada para uma integração perfeita em qualquer decoração, enquanto as grelhas pretas e quadradas disponíveis oferecem ainda mais opções de personalização. Além disso, o Control 447LP é compatível com aplicações de 70V/100V e baixa impedância.


      Especificação
      • Features

        • 165 mm (6.5 in) woofer and 25 mm (1 in) soft-dome tweeter
        • JBL’s exclusive conical Radiation Boundary Integrator® (RBI™) technology
        • Low-profile enclosure (142mm deep) for installing where ceiling plenum space is restricted
        • Built-in 70V/100V multi-tap transformer, plus 8-ohm direct input
        • Full-face, easily paintable magnetic grilles
        • Top and side cable entry options
        • Robust and adaptable dogears for wide range of ceiling thicknesses
        • IP33 rated
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacontrol-447lp-65-rbi-equipped-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-with-low-profile-enclosure
      • Familia de productoInstalled Sound
      • Grupo de produtosCeiling Speakers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-11-04
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
      • Classificação IFCObjeto
      • Código ETIMEC000682
      • Nome ETIMLoudspeaker set
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
      • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Título OmniclassLoudspeakers